TS 2Boosterコンベアシステム Providing you more speed in processes: that moves us. ボッシュ レックスロス製のTS 2 plusとTS 2Boosterコンベアシステムの組み合わせ TS 2Booster - 工程をさらに加速

短サイクル応用で10倍速く、使用で高精度

詳細を表示
ボッシュ レックスロス製TS 2 plus Transfer Systemによるアッセンブリーライン TS 2plus – 多用途、堅牢、適応可能

多様なアプリケーションのための柔軟な運搬システム

オンラインカタログ

BOOST YOUR PRODUCTION with the TS 2plus transfer system.

レックスロスのコンベアシステムは、240 kgまでのワークピースパレットの搬送用に設計されています。標準化されたモジュラーユニットを備えており、単一のシステムを作成するためにさまざまな方法で組み合わせ可能です。モジュラー設計により、生産で費用対効果の高い比率ポテンシャルを使用できます。すべてのコンポーネントがとりわけ堅牢に設計されており、高い運用安全性が実現します。システムの3相モータにより、効率性クラスIE3のおかげでさらに効果的なエネルギー使用ができます。


多用途

以下のような多様なセクターの幅広い種類の製品の要件を満たす、標準化ユニットによる多用途のモジュラーシステムです。

  • 自動車産業
  • ESD要件のある電子および電気技術
  • 医療技術
  • 光学業界
  • 衛生

堅牢性

多用途運搬システムTS 2plusは、ESD環境やクリーンルームやドライルームでの応用など、困難な条件下でも信頼性があります。ワークピースパレットあたり最大240 kgの高い最大荷重に対応します。
さらに洗練され証明済みのコンポーネントにより高い可用性が実現します。

適合可能

そのモジュール性のために、コスト効率の良い生産のためのオールラウンダーをすばやく設置できます。ワークピースパレットサイズは製品サイズに合わせて調整され、160 x 160mm~1,200 x 1,200mmの範囲です。以下の4タイプのコンベアメディアが必要に応じて組み合わせ可能です:ポリアミドベルト、歯付きベルト、フラットトップチェーン、アキュムレーションローラーチェーン。
これにより、あらゆる要件のためにシステムソリューションをすばやくスケールして、多様なシステムレイアウトを実現できます。

一目でわかるTS 2plus

ボッシュ レックスロス製TS 2Booster Transfer Systemの応用例

TS 2Booster

パレットベースの運搬、位置決め、コントロールモジュールの完全なシリーズで、手動および自動アッセンブリー運営のすべての要件を満足させ、現代の競争の激しい製造環境で必要な構成柔軟性を実現します。

同じワークピースパレットを首尾一貫して使用し、またリニアモータ駆動セクションへの「オンザフライ」テークオーバーによる、サイクルタイムの削減

  • ワークピースパレットを正確に位置決め - 追加の位置決めユニットやハンドリングシステムが不要
  • 標準化され事前構成されたアッセンブリーにより、アッセンブリー時間とコストを節約
  • コンベアシステムTS 2plusによる柔軟な互換性
  • 最大加速度: 4g / 40 m/s2
  • 最大速度: 4 m/s (240 m/min)

PDFカタログをダウンロード

PDFカタログをダウンロード(日本語)

フライヤをダウンロード

動画を見る

ボッシュ レックスロス TS 2plus Ecolift EL 2

Ecolift EL 2

垂直や水平に簡単に運搬

  • とりわけ経済的: 水平および垂直移動に必要なドライブは1つだけ
  • 簡単にすばやく設定: 複雑な安全装置は不要

  • 最大800 x 800 mmのスケーラブルなワークピースパレット
  • 最大60 kgのワークピースキャリアを取り扱い可能
  • 運搬高さ: 290 mm~1,790 mm

オーダー情報

フライヤをダウンロード

ボッシュ レックスロスのTS 2plusストップゲートVE 2/D410-EH

電動ストップゲート

ストップアンドゴーに空気供給なし

  • 空気供給なしのセクションでのワークピースパレットの分離のため
  • ダンパー付きストップゲート
  • すべてのTS 2plusコンポーネントとワークピースパレットに多様なストップゲートタイプを組み合わせ可能

オーダー情報

主要技術データ

ワークピースパレットの重量:
最大240 kg
ワークピースパレットのサイズ: 160 x 160mm~1,200 x 1,200mm
ワークピースパレットのタイプ: 鋼またはアルミニウム製のキャリングプレート、またはアルミニウムプロファイル製のオープンフレーム
コンベアメディア: ベルト、歯付きベルト、フラットトップチェーン、アキュムレーションローラーチェーン、Vplusチェーン
コンベア速度: 6/9/12/15/18 m/min
セクション荷重: アキュムレーションで最大200 kg/m

用途例

バッテリーパック運搬用のTS 2plus Transfer System

自動車産業でのバッテリーパックアッセンブリー

 

TS 2plusコンベアシステムの運搬工場

エネルギー効率の高い工場コンベアシステム

 

背景にイントラロジスティックスエリアのあるアッセンブリーラインのボッシュ レックスロス APASアシスタント

柔軟なアッセンブリーライン

 

TS 2plus転送システムにより搬送されるゴルフボールのパッケージ

ゴルフボールパッケージの運搬